Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Št. artikla: SK 3313130

Hlajenje z visokozmogljivimi kompaktnimi rotorji. LCP vsesava zrak ob straneh zadnjega dela strežniških ohišij in ohlajen zrak ob straneh vpihava nazaj v sprednji del strežniškega ohišja.

Št. artikla:
SK 3313130
Zasnova
CW
Prednosti
Največja energetska učinkovitost zaradi EC tehnologije ventilatorjev in IT krmiljenja
Minimalna izguba tlaka na zračnem delu, kar posledično zmanjša porabo energije ventilatorjev
Nadzor temperature vhodnega zraka v strežnik
S pomožnim temperaturnim senzorjem, vgrajenim na zračnem delu, serijsko
Optimalna prilagodljivost zaradi dinamičnega, neprekinjenega nadzora pretoka hladne vode
Z uporabo visokih temperatur dovodne vode se poveča delež posrednega prostega hlajenja, kar posledično zmanjša obratovalne stroške.
Ciljno usmerjena hladilna moč zaradi modularnih ventilatorskih enot
Ventilatorski moduli, konfigurirani kot redundanca n+1
Standardna trifazna povezava za električno redundanco
Ločitev sistema hlajenja in ohišja preprečuje vdor vode v strežniško ohišje
Največja površina 0,36 m² za vse hladilne storitve
Izboljšana rekuperacija toplote zaradi visokih temperatur povratne vode pri uporabi glikolnih različic LCP CW, na primer v kombinaciji s toplotno črpalko
Optimalen dostop za vzdrževanje in servisiranje s sprednje in zadnje strani
Menjava modulov ventilatorjev brez orodja
Način delovanja
LCP vsesava zrak ob straneh zadnjega dela strežniškega ohišja, ga hladi z visokozmogljivimi kompaktnimi rotorji in ohlajen zrak ob straneh piha nazaj v sprednji del strežniškega ohišja.
Material
Jeklena pločevina, lakirano
Barva
RAL 7035
Možnosti
Popolnoma integriran sistem za odkrivanje in gašenje požara
Samodejno odpiranje vrat strežniškega ohišja
Podprta je neposredna povezava dodatnih senzorjev CMC III
Ohišja z višino 2200 mm
Zasnova
Rack cooling
Nadzor
Spremljanje vseh sistemsko pomembnih parametrov, kot so temperatura dovodnega zraka v strežnik, temperatura vročega zraka v strežniku, temperatura dovodne/povratne vode, pretok vode, hladilna moč, hitrost ventilatorja, puščanje
Neposredna povezava enote s SNMP prek Ethernet povezave
Integracija v RiZone
Skupna hladilna moč/število ventilatorskih modulov
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Skupna hladilna moč
10 kW Z enim dodatnim modulom ventilatorja se skupna hladilna moč poveča na 20 kW, z dvema pa na 30 kW. Namestiti je mogoče največ dva dodatna ventilatorja.
20 kW
30 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Pri 50 Hz: 4.800 m³/h
Število ventilatorskih modulov v dobavljenem stanju
1
Mere
Širina: 300 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.000 mm
Za tip ohišja
VX IT
Namestitev v povezano ohišje
Flush
Nazivna delovna napetost
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz
346 V - 415 V, 3~, 50 Hz
346 V - 415 V, 3~, 60 Hz
Maks. hladilna moč
30 kW
Vrsta električne povezave
Connector
Delovni cikel
100 %
Hladilni medij
Water
Hladilno sredstvo/hladilna tekočina (opomba)
Kakovost vode v skladu s specifikacijami enote.
EC ventilator
Da
Ventilatorje je mogoče zamenjati med delovanjem sistema.
Da
Nadzor temperature
Linear fan control
Two-way control valve
Priključki za vodo
DN 40 (G 1½" external thread)
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
10 bar
Temperatura dovodne vode
15 °C
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Možnosti
Popolnoma integriran sistem za odkrivanje in gašenje požara
Samodejno odpiranje vrat strežniškega ohišja
Podprta je neposredna povezava dodatnih senzorjev CMC III
Ohišja z višino 2200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
186 kg
Bruto teža
196 kg
Carinska tarifna številka
84186900
EAN
4028177953963
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis izdelka
LCP Rack CW, 30 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Visio Shapes