Odlično za hlajenje majhnih in srednje velikih IT aplikacij.
- Št. artikla:
- SK 3311430
- Zasnova
- LCP Inline DX
- Prednosti
- Največja energetska učinkovitost zaradi EC tehnologije ventilatorjev in IT krmiljenja
- Minimalna izguba tlaka na zračnem delu, kar posledično zmanjša porabo energije ventilatorjev
- Spremljanje in nadzor temperature
- S pomožnim temperaturnim senzorjem, vgrajenim na zračnem delu, serijsko
- Kompresor z nadzorom hitrosti optimalno prilagodi hladilno zmogljivost dejanskim potrebam
- Posebno vzdrževanje LCP DX zaradi ločenih hladilnih in strežniških ohišij
- Uporaba različic LCP DX/FC v kombinaciji z indirektnim prostim hlajenjem pomaga prihraniti obratovalne stroške
- Aplikacije
- Idealno za IT hlajenje majhnih in srednje velikih lokacij
- Eno ali dve ohišji se lahko hladita ločeno
- Način delovanja
- LCP je zasnovan za namestitev v povezana ohišja. Vroč zrak se vsesava iz zadnjega dela naprave, zrak potem ohladijo visokozmogljivi kompaktni rotorji in ga po ohladitvi dovajajo nazaj v sobo ali hladni hodnik.
- Različice LCP DX/FC vključujejo tako hladilno sredstvo kot tudi toplotni izmenjevalnik voda/glikol. V zunanji kondenzator je vgrajen dodaten prosti hladilnik.
- Absorbirana toplotna energija se oddaja v zunanji zrak na lokaciji zunanjega kondenzatorja, brez segrevanja prostora, v katerem je nameščena naprava.
- Material
- Jeklena pločevina, lakirano
- Možnosti
- Vlažilec zraka
Razvlaževanje in naknadno ogrevanje
Črpalka za odvod kondenzata
Nizkotemperaturni/visokotemperaturni kondenzator (-40 °C/+53 °C) - Zasnova
- Suite cooling
- Nadzor
- Neposredna povezava enote s SNMP prek Ethernet povezave
- Integracija v RiZone
- Opomba
- Različica z UL odobritvijo na voljo na zahtevo
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Koristna hladilna moč L30 L22: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW - Skupna hladilna moč/število ventilatorskih modulov
- 12 kW/4
- Skupna hladilna moč
- 12 kW
- Modulacijsko območje
- 3 ‐ 12 kW
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Pri 50 Hz: 4.800 m³/h
- Mere
- Širina: 300 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.000 mm - Za tip ohišja
- TS IT
- Namestitev v povezano ohišje
- Flush
- Nazivna delovna napetost
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 7,5 A
- Maks. hladilna moč
- 12 kW
- Vrsta električne povezave
- Connection clamp
- Delovni cikel
- 100 %
- Hladilni medij
- Refrigerant
- EC ventilator
- Da
- Ventilatorje je mogoče zamenjati med delovanjem sistema.
- Da
- Nadzor temperature
- Linear fan control
- Inverter-controlled compressor
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 20 A
- Temperaturno območje shranjevanja
- -20 °C...50 °C
- Delovno temperaturno območje
- 15 °C...35 °C
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 69 dB(A)
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Možnosti
- Vlažilec zraka
- Razvlaževanje in naknadno ogrevanje
- Črpalka za odvod kondenzata
- Nizkotemperaturni/visokotemperaturni kondenzator (-40 °C/+53 °C)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 181 kg
- Bruto teža
- 224 kg
- Carinska tarifna številka
- 84186900
- EAN
- 4028177691339
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis izdelka
- SK LCP Inline DX, Refrigerant-based split cooling unit for suite cooling, Mounted on the side of the rack, flush, Cooling of several racks, Support of IT-compatible, #front-to-back# air routing,
- Izjave
- Declaration of conformity
- Dokumentacija
- Safety instructions