- Št. artikla:
- SK 3164230
- Prednosti
- Enostavna montaža, različica strešne plošče odpravlja potrebo po izrezovanju montažnih odprtin
- Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
- Material
- Jeklena pločevina, lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Strešni ventilatorji
Sestavni deli
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 0,3 A
Pri 60 Hz: 0,35 A
- Mere
- Širina: 511 mm
Višina: 227 mm
Globina: 511 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- Internal circuit IP 54
- Opomba
- Zmanjšanje predpisanega pretoka zraka na 800 m³/h pri protitlaku 40 Pa z uporabo dveh prezračevanih zaključnih plošč podnožja/podstavka
- Delovno temperaturno območje
- 20 °C...55 °C
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 18,35 kg
- Bruto teža
- 19,36 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177309494
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
-
DK Roof-mounted fan, without roof plate, for TS and TS IT in the office sector, Required mounting cut-out: WxD: 410x410 mm, WHD: 511x227x511 mm