Ventilatorski modul za VX IT, TS IT

Št. artikla: SK 5503025

Za aktivno prezračevanje. Enoto je mogoče opcijsko razširiti z dodatnimi ventilatorji. Enostaven sistem priklopa in energetsko učinkovit nadzor hitrosti.

Priključni kabel za napajalnik

Priključni kabel za napajalnike

Priključni kabel za napajalnike

Komplet za razširitev ventilatorja za VX IT, TS IT

Termostat Notranji termostat ohišja

Št. artikla:
SK 5503025
Zasnova
Brez strešne plošče
Opis izdelka
Za aktivno prezračevanje. Enoto je mogoče po izbiri razširiti z dodatnimi ventilatorji.
Prednosti
Enostaven priključni sistem z vtičnico C13 IEC 320
Energetsko učinkovita regulacija hitrosti z vnaprej določeno karakteristično krivuljo
Mednarodna dovoljenja in večnapetostna zmogljivost za uporabo po vsem svetu
Material
Jeklena pločevina, lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
1 ventilatorska enota
2 ventilatorja
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
Sestavni deli
Namestitev in kratka navodila za uporabo
Pretok zraka (na delovni točki)
280 m³/h
Nazivna delovna napetost
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 0,7 A
Pri 60 Hz: 0,69 A
Mere
Širina: 550 mm
Višina: 42 mm
Globina: 340 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Hitrost
100 %
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Možnosti namestitve
V VX IT s Š x G (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
V TS IT s Š x G (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Opomba
Zmanjšanje navedenega pretoka zraka na 280 m³/h pri protitlaku 25 Pa
Stopnja hrupa (na delovni točki)
46 dB(A)
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
TS IT
Delovno temperaturno območje
5 °C...55 °C
Poraba energije
42,5 W
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,62 kg
Bruto teža
3,62 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177966239
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005
Odobritve
UL
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further instructions
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue