Za delovanje LCP enot na osnovi hladilnih sredstev so potrebne kondenzacijske enote. Odvisno od modela so enote opremljene z zunanjim kondenzatorjem in ventilatorjem ali dodatno s prostim hladilnikom. Za kombinirano različico LCP DX/FC je potrebna različica s prostim hladilnikom. Enote so primerne za montažo na streho in steno.
- Št. artikla:
- SK 3311363
- Zasnova
- Kondenzator
- Opis izdelka
- Kondenzacijska enota je potrebna za delovanje LCP hladilnih enot in vključuje zunanji kondenzator ter dva ventilatorja, katerih hitrost nadzira tlak v hladilnem krogu.
- Material
- Jeklena pločevina, lakirano
- Površinska obdelava
- Prašno barvano, pocinkano
- Barva
- RAL 9003
- Obseg dobave
- Osnovna enota
Montažni deli - Maks. hladilna moč
- 20 kW
- Nadzor temperature
- Speed-controlled fan
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R410A
Hladilni medij: - - Mere
- Širina: 2.282 mm
Višina: 480 mm
Globina: 508 mm - Skupna hladilna moč/število ventilatorskih modulov
- 3
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 65 kg
- Bruto teža
- 113 kg
- Carinska tarifna številka
- 84189910
- EAN
- 4028177716643
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis izdelka
- Air-cooled condenser for LCP Rack/Inline DX, 20 kW, for roof/wall mounting, power supply: 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 2282x510x480 mm, RAL 9003