Tokovni transformator

Št. artikla: SV 9677860

Za induktivno merjenje pretoka toka.

Št. artikla:
SV 9677860
Opis izdelka
Kompaktna zasnova brez spreminjanja globine vgradnje zaradi mehanske integracije v komponente (medosna razdalja 185 mm) omogoča zasnovo, ki prihrani prostor.
Material
Poliamid
Za velikost
1 - 3
Za model št.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Nazivna vhodna moč
2,5 VA
Vrsta električne povezave
Round conductor 2.5 mm² (length 1.5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
250 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Priklop okroglih vodnikov
2,5 ‐ 4 mm²
Nazivna frekvenca
50 ‐ 60 Hz
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,28 kg
Bruto teža
0,31 kg
Carinska tarifna številka
85043129
EAN
4028177705258
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Opis izdelka
SV Current transformer, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (SV 9677XXX), 250 A/5 A, 50-60 Hz
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Safety instructions