Hladilni modul za klimatizirana vrata. Hladilna moč od 1500 do 2500 W.
- Št. artikla:
- SK 3307700
- Opis izdelka
- Vse hladilne module je mogoče individualno kombinirati s katerimikoli klimatiziranimi vrati. Hladilni moduli so opremljeni z energetsko učinkovito tehnologijo Blue e, ki ima serijsko vgrajen krmilnik e-Comfort in električno izhlapevanje kondenzata.
- Prednosti
- Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Hladilni modul, pripravljen za vgradnjo na vrata klimatske naprave
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) - Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 6,8 A
Pri 60 Hz: 6,9 A - Maks. zagonski tok
- Pri 50 Hz: 22 A
Pri 60 Hz: 24 A - Poraba energije Pel 50/60 Hz L35 L35
- 0,96 kW/1,18 kW
- Poraba energije Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,08 kW/1,3 kW
- Nadzor temperature
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Pri 60 Hz
- 6,9 A
- Opomba
- Za učinkovito delovanje je potrebno podnožje/podstavek z višino 100 ali 200 mm
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 1.100 m³/h
Notranje vezje: 600 m³/h - Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,7 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,44 t - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Delovno temperaturno območje
- 10 °C...55 °C
- Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 28 bar
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 16 A
- Nastavitveno območje
- 20 °C...55 °C
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,82 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,88 kW - Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 67,45 kg
- Bruto teža
- 71 kg
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- EAN
- 4028177559448
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Opis izdelka
- SK modular climate control concept, Blue e cooling module, 1.50/1.55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz