Modularni koncept klimatske naprave - hladilni modul "Blue e" Skupna hladilna moč 1,50 - 2,50 kW

Št. artikla: SK 3307740

Hladilni modul za klimatizirana vrata. Hladilna moč od 1500 do 2500 W.

Št. artikla:
SK 3307740
Opis izdelka
Vse hladilne module je mogoče individualno kombinirati s katerimikoli klimatiziranimi vrati. Hladilni moduli so opremljeni z energetsko učinkovito tehnologijo Blue e, ki ima serijsko vgrajen krmilnik e-Comfort in električno izhlapevanje kondenzata.
Prednosti
Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Hladilni modul, pripravljen za vgradnjo na vrata klimatske naprave
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 2,5 A
Pri 60 Hz: 2,7 A
Maks. zagonski tok
Pri 50 Hz: 8,5 A
Pri 60 Hz: 9,2 A
Poraba energije Pel 50/60 Hz L35 L35
0,92 kW/1,13 kW
Poraba energije Pel 50/60 Hz L35 L50
1,05 kW/1,25 kW
Nadzor temperature
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Pri 60 Hz
2,7 A
Opomba
Za učinkovito delovanje je potrebno podnožje/podstavek z višino 100 ali 200 mm
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 1.100 m³/h
Notranje vezje: 600 m³/h
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,7 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,44 t
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,74
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Delovno temperaturno območje
10 °C...55 °C
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
28 bar
Nastavitveno območje
20 °C...55 °C
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,65 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,05 kW
Nazivna delovna napetost
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
60 kg
Bruto teža
66 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177559462
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Opis izdelka
SK modular climate control concept, Blue e cooling module, 1.60/1.65 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacija
Instructions – R134a
Safety instructions
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details
Technical system catalogue