- Št. artikla:
- SK 3300090
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Vrata brez predsestavljenega hladilnega modula
TS 8 tečaji, kot odpiranja vrat približno 110°
- Opomba
- Naslednje informacije veljajo za ohišja TS 8 s širino 1200 mm
- Če je enota nameščena na desni strani, je en paket sestavljen iz vrat za namestitev na desno polovico ohišja in posebnih vrat s ključavnico za levo polovico ohišja.
- Če je enota nameščena na levi strani, en paket vsebuje predelna vrata za namestitev na levo polovico ohišja. Uporabite lahko obstoječa desna vrata s ključavnico.
- Opomba za model št.
- Levi tečaj vrat
- Primerno za
- Enota nameščena na levi
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 25 kg
- Bruto teža
- 28 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177560130
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Opis izdelka
-
SK modular climate control concept, Section doors, for TS8 WH: 1200 x 2000 mm, Unit positioned on the left