Vrata za klimatsko napravo iz jeklene pločevine za vgradnjo modulov za klimatsko napravo tipov SK 3307.7XX do 3310.7XX.
- Št. artikla:
- SK 3201830
- Opis izdelka
- Klimatizirana vrata iz jeklene pločevine za vgradnjo klimatskih modulov tipov SK 3307.7XX do 3310.7XX. Klimatizirana vrata se odlično integrirajo v celotno zasnovo ohišja.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Vrata klimatske naprave brez predsestavljenega hladilnega modula
180° tečaji, kot odpiranja vrat približno 130° - Opomba za model št.
- Za VX ohišja
- Za ohišja VX širine 1200 mm se lahko uporabijo obstoječa vrata na tečajih, ne glede na položaj naprave (levo ali desno).
- Desni tečaj vrat
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX: = 800 mm: = 2.000 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 38 kg
- Bruto teža
- 42,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177925731
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Opis izdelka
- SK climate control door for cooling module,, for VX25 800 mm wide, 2000 mm high, door hinge right
- Izjave
- Declaration of conformity - F-gas regulation