Modularni koncept klimatizacije – klimatska vrata VX25 za namestitev hladilnih modulov

Št. artikla: SK 3201840

Vrata za klimatsko napravo iz jeklene pločevine za vgradnjo modulov za klimatsko napravo tipov SK 3307.7XX do 3310.7XX.

Št. artikla:
SK 3201840
Opis izdelka
Klimatizirana vrata iz jeklene pločevine za vgradnjo klimatskih modulov tipov SK 3307.7XX do 3310.7XX. Klimatizirana vrata se odlično integrirajo v celotno zasnovo ohišja.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Vrata klimatske naprave brez predsestavljenega hladilnega modula
180° tečaji, kot odpiranja vrat približno 130°
Opomba za model št.
Za VX ohišja
Za ohišja VX širine 1200 mm se lahko uporabijo obstoječa vrata na tečajih, ne glede na položaj naprave (levo ali desno).
Levi tečaj vrat
Primerno za
Enota nameščena na levi
Primerno za
Vrsta ohišja: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Vrsta ohišja: = 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
25,7 kg
Bruto teža
26,8 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177925717
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Opis izdelka
SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 1800 mm high, door hinge left
Izjave
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue