Nosilec za obrobo, tečaji na vrhu

Št. artikla: TS 8801260

S 5 položaji do največjega kota odpiranja približno 85°.

Št. artikla:
TS 8801260
Opis izdelka
5 položajev mreže do največjega kota odpiranja približno 85°.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,352 kg
Bruto teža
0,403 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177319165
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Stay for trim panel, hinged at the top
Dokumentacija
Instructions