Za namestitev krmilnih in prikazovalnih komponent, v povezavi z modularno sprednjo zasnovo ali zaščitnimi letvami.
- Št. artikla:
- VX 8620500
- Opis izdelka
- Za namestitev komponent za nadzor in upravljanje skupaj z modularno zasnovo sprednje strani in z zaščitnimi letvami.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Obroba
Tečaji
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Sestavni deli - Mere
- Višina: 300 mm
- Primerno za
- Širina: 600 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,7 kg
- Bruto teža
- 4,317 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177922570
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Opis izdelka
- VX Trim panel, hinged at the top, WH: 600x300 mm
- Dokumentacija
- Info sheet