Obroba s tečaji na vrhu za VX

Št. artikla: VX 8620502

Za namestitev krmilnih in prikazovalnih komponent, v povezavi z modularno sprednjo zasnovo ali zaščitnimi letvami.

Št. artikla:
VX 8620502
Opis izdelka
Za namestitev komponent za nadzor in upravljanje skupaj z modularno zasnovo sprednje strani in z zaščitnimi letvami.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Obroba
Tečaji
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Sestavni deli
Mere
Višina: 300 mm
Primerno za
Širina: 1.200 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7,89 kg
Bruto teža
8,18 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177922594
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Opis izdelka
VX Trim panel, hinged at the top, WH: 1200x300 mm
Izjave
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Info sheet