Sprednja obroba, spodnja, prezračevana za VX

Št. artikla: VX 9682356

Za spodnji zaključek pri uporabi delnih vrat.

Št. artikla:
VX 9682356
Zasnova
z odprtinami za prezračevanje
Opis izdelka
Kot spodnji del modularne sprednje zasnove pri uporabi delnih vrat. Sprednje plošče je mogoče odstraniti od zunaj z odvijanjem vijakov.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sprednja obroba
Prečni člen
Sestavni deli
Opomba
Pri uporabi sprednjih okrasnih plošč IP 2X izberite strešno ploščo z zaščitno stopnjo IP 2X za zgornje prezračevanje.
Mere
Višina: 300 mm
Primerno za
Širina: = 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,58 kg
Bruto teža
2,98 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177929814
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Opis izdelka
VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 600x300 mm sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Izjave
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions