- Št. artikla:
- SV 9682312
- Zasnova
- zaprto
- Opis izdelka
- Kot zgornji zaključek modularne sprednje zasnove pri uporabi delnih vrat. Sprednje plošče je mogoče odstraniti od zunaj z odvijanjem vijakov. Predelna stena, potrebna za montažo, je priložena delnim vratom.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Širina: 1.200 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,55 kg
- Bruto teža
- 2,705 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177981409
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis izdelka
-
SV Front trim panel for VX, top, IP 54, WxH: 1200x100 mm