Sprednja okrasna plošča, zgornja, zaprta za VX

Št. artikla: SV 9682314

Za zgornji zaključek pri uporabi delnih vrat.

Št. artikla:
SV 9682314
Zasnova
zaprto
Opis izdelka
Kot zgornji zaključek modularne sprednje zasnove pri uporabi delnih vrat. Sprednje plošče je mogoče odstraniti od zunaj z odvijanjem vijakov. Predelna stena, potrebna za montažo, je priložena delnim vratom.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Širina: = 400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,02 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177929630
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Opis izdelka
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 400x100 mm sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Izjave
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions