Za zgornji zaključek pri uporabi delnih vrat.
- Št. artikla:
- SV 9682320
- Zasnova
- zaprto
- Opis izdelka
- Kot zgornji zaključek modularne sprednje zasnove pri uporabi delnih vrat. Sprednje plošče je mogoče odstraniti od zunaj z odvijanjem vijakov. Predelna stena, potrebna za montažo, je priložena delnim vratom.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Višina: 300 mm
- Primerno za
- Širina: = 1.000 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,5 kg
- Bruto teža
- 4,8 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 18,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177929685
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis izdelka
- VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 1000x300 mm sheet steel
- Izjave
- Declaration of conformity UK
- Dokumentacija
- Instructions