Sprednja obroba, spodnja, zaprta za VX

Št. artikla: SV 9682338

Za spodnji zaključek pri uporabi delnih vrat.

Št. artikla:
SV 9682338
Zasnova
Zaprta
Opis izdelka
Kot spodnji del modularne sprednje zasnove pri uporabi delnih vrat. Sprednje plošče je mogoče odstraniti od zunaj z odvijanjem vijakov.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sprednja obroba
Prečni člen
Sestavni deli
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Širina: = 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,16 kg
Bruto teža
2,56 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
9,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177929906
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Opis izdelka
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 800x100 mm sheet steel
Odobritve
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions