Za spodnji zaključek pri uporabi delnih vrat.
- Št. artikla:
- SV 9682342
- Zasnova
- Zaprta
- Opis izdelka
- Kot spodnji del modularne sprednje zasnove pri uporabi delnih vrat. Sprednje plošče je mogoče odstraniti od zunaj z odvijanjem vijakov.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sprednja obroba
Prečni člen
Sestavni deli - Mere
- Višina: 300 mm
- Primerno za
- Širina: = 1.200 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,4 kg
- Bruto teža
- 6,9 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 26,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177929968
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis izdelka
- VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 1200x300 mm sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions