Za namestitev nosilcev zbiralnih sponk.
- Št. artikla:
- SV 9640080
- Zasnova
- za montažo na streho/podnožje
- Aplikacije
- Za namestitev nosilcev zbiralnih sponk
- Material
- Nerjavno jeklo
- Število polov
- 100 mm
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS 8
Globina: = 600 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,6 kg
- Bruto teža
- 1,84 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV System attachment, for busbar support, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 100 mm bar centre distance, for TS roof/base section (D: 600 mm)
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)