Sistemski priključek za Maxi-PLS

Št. artikla: SV 9640150

Za namestitev nosilcev zbiralnih sponk.

Št. artikla:
SV 9640150
Zasnova
za montažo v zadnjem delu, na sredini (185 mm)
Aplikacije
Za namestitev nosilcev zbiralnih sponk
Material
Nerjavno jeklo
Število polov
3-pole
185 mm
Za namestitev zbiralnih sponk
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,278 kg
Bruto teža
2,28 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177266452
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV System attachment, for busbar support, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 185 mm bar centre distance, for TS rear section (enter)