Sistemski priključek za Flat-PLS

Št. artikla: SV 9674102

Za namestitev nosilcev zbiralnih sponk.

Št. artikla:
SV 9674102
Aplikacije
Za namestitev nosilcev zbiralnih sponk
Material
Nerjavno jeklo
Število polov
Single-pole
Za namestitev sistema zbiralnih sponk
Flat-PLS 60
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,7 kg
Bruto teža
0,72 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177606364
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV System attachment, for busbar support, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60)