Za namestitev nosilcev zbiralnih sponk.
- Št. artikla:
- SV 9674162
- Zasnova
- za montažo v streho/podnožje/neposredno nad/pod stikalo za priklop
- Aplikacije
- Za namestitev nosilcev zbiralnih sponk
- Material
- Nerjavno jeklo
- Število polov
- 3-pole4-pole
120 mm - Za namestitev sistema zbiralnih sponk
- Flat-PLS 60
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS 8
Globina: = 600 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,896 kg
- Bruto teža
- 2,095 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177606401
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV System attachment, for busbar support, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm bar centre distance, for TS roof/base section (D: 600 mm)