Za namestitev nosilcev zbiralnih sponk.
- Št. artikla:
- SV 9674184
- Zasnova
- za montažo v streho/podnožje/neposredno nad/pod stikalo za priklop
- Aplikacije
- Za namestitev nosilcev zbiralnih sponk
- Material
- Nerjavno jeklo
- Število polov
- 3-pole4-pole
165 mm - Za namestitev sistema zbiralnih sponk
- Flat-PLS 100
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS 8
Globina: = 800 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 3,12 kg
- Bruto teža
- 3,32 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177606456
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV System attachment, for busbar support, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm bar centre distance, for TS roof/base section (T: 800 mm)
- Odobritve
- CSA + CSAus