Luknjani profil brez montažne prirobnice, 23 x 64 mm za VX, VX SE

Št. artikla: VX 8100742

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni.

Št. artikla:
VX 8100742
Opis izdelka
Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini. Namesti se poravnano z okvirjem ohišja. Z dodatnim montažnim nosilcem se lahko uporablja tudi z že nameščeno montažno ploščo in je pripravljen za individualno rezanje na dolžino.
Prednosti
Sistemske luknje na vseh štirih straneh
Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
2 preluknjana dela brez montažnih prirobnic
4 montažni nosilci
Sestavni deli
Možnosti namestitve
V VX na notranji montažni ravni, na delu ohišja VX
V VX SE, na navpičnem delu ohišja v povezavi z adaptersko tirnico VX
Med dvema preluknjanima deloma na notranji montažni ravni
Kot montažni komplet za tla za naprave
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
Širina/globina: 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,998 kg
Bruto teža
1,44 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177924499
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Punched section, without mounting flange 23 x 64mm, for WD: 600 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Load brochure