Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni.
- Št. artikla:
- VX 8100745
- Opis izdelka
- Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini. Namesti se poravnano z okvirjem ohišja. Z dodatnim montažnim nosilcem se lahko uporablja tudi z že nameščeno montažno ploščo in je pripravljen za individualno rezanje na dolžino.
- Prednosti
- Sistemske luknje na vseh štirih straneh
- Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- 2 preluknjana dela brez montažnih prirobnic
4 montažni nosilci
Sestavni deli - Možnosti namestitve
- V VX na notranji montažni ravni, na delu ohišja VX
- V VX SE, na navpičnem delu ohišja v povezavi z adaptersko tirnico VX
- Med dvema preluknjanima deloma na notranji montažni ravni
- Kot montažni komplet za tla za naprave
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX SE
Širina/globina: 1.200 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,4 kg
- Bruto teža
- 2,82 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 13,88
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177957138
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX punched section without mounting flange, 23 x 64 mm, for W/D: 1200 mm