Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni in za namestitev v kompaktna ohišja.
- Št. artikla:
- VX 8617130
- Opis izdelka
- Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini in za vgradnjo v kompaktna stikalna ohišja.
- Prednosti
- Preprosto namestite v sistemske luknje in jih privijte
- Sistemske luknje na vseh štirih straneh
- Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve VX
- V ohišjih s širino/globino 600 mm, na notranji montažni ravni
- Možnosti namestitve VX SE
- V ohišjih s širino/globino 600 mm, na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX
- Možnosti namestitve AX
- V ohišjih s širino/višino 600 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX
- Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
- V ohišjih s širino/višino 600 mm, skupaj z osnovno konfiguracijsko tirnico
- Možnosti namestitve, AX plastika
- V ohišjih s širino 600 mm, skupaj z univerzalnim nosilcem
- Možnosti namestitve PC
- V ohišjih s širino 600 mm, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX
- Možnosti namestitve WI
- V ohišjih s širino/globino 600 mm, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX
- Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka
- V podnožjih/podstavkih s širino/globino 600 mm na okrasnih ploščah podnožja/podstavka, skupaj z nosilcem za montažo podnožja/podstavka
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
PC
IW
AX
AX plastic
Suitable for width or height or depth: 600 mm - Primerno za
- VX sistem podnožja/podstavka
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 2,24 kg
- Bruto teža
- 2,43 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 12,9
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177829138
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX Punched section, with mounting flange 23 x 64 mm, for inner mounting level, for W/H/D: 600 mm