Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm za VX, VX IT, VX SE, AX plastika

Št. artikla: VX 8617150

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni in za namestitev v kompaktna ohišja.

Št. artikla:
VX 8617150
Opis izdelka
Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini in za vgradnjo v kompaktna stikalna ohišja.
Prednosti
Preprosto namestite v sistemske luknje in jih privijte
Sistemske luknje na vseh štirih straneh
Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve VX
V ohišjih s širino/globino 1000 mm, na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve VX SE
V ohišjih s širino 1000 mm, na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX
Možnosti namestitve AX
V ohišjih s širino/višino 1000 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
V ohišjih s širino/višino 1000 mm, skupaj z osnovno konfiguracijsko tirnico
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka
V podnožjih/podstavkih s širino/globino 1000 mm na okrasnih ploščah podnožja/podstavka, skupaj z nosilcem za montažo podnožja/podstavka
V podnožjih/podstavkih s širino 1100 mm za montažo na vogalne elemente podnožja/podstavka
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Primerno za
VX sistem podnožja/podstavka
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
4,12 kg
Bruto teža
4,22 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177829152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Punched section, with mounting flange 23 x 64 mm, for inner mounting level
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Load brochure