- Št. artikla:
- VX 8617170
- Opis izdelka
- Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini in za vgradnjo v kompaktna stikalna ohišja.
- Prednosti
- Preprosto namestite v sistemske luknje in jih privijte
- Sistemske luknje na vseh štirih straneh
- Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve VX
- V ohišjih z višino 1400 mm, na notranji montažni ravni
- Možnosti namestitve AX
- V ohišjih z višino 1400 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX
- Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
- V ohišjih z višino 1400 mm, skupaj z osnovno konfiguracijsko tirnico
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 5 kg
- Bruto teža
- 5,8 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177829176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
-
VX Punched section, with mounting flange 23 x 64 mm, for inner mounting level