Kombinacija PE/PEN, ki je sestavljena iz zbiralnih sponk, kotnega nosilca in povezovalnega nosilca, podpira tipsko preizkušene konfiguracije v skladu s standardom IEC 61 439-1.
- Št. artikla:
- SV 9686539
- Opis izdelka
- Za priklop vodil med ohišji.
- Material
- E-Cu
- Mere
- Dolžina: 180 mm
- Prečni prerez
- 30 mm x 10 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,96 kg
- Bruto teža
- 0,97 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,46
- Carinska tarifna številka
- 74198090
- EAN
- 4028177935952
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis izdelka
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 180 mm