Modul za zaščito kontaktov

Št. artikla: SV 9666030

Za pokrivanje prostih vgradnih površin. Pokrov je pripravljen za zatesnitev.

Št. artikla:
SV 9666030
Opis izdelka
Za pokrivanje neuporabljenih montažnih površin. Pokrov je mogoče zatesniti.
Material
Pokrov: polistiren
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 250 mm
Višina: 600 mm
Velikost
Širinske enote (WU) pri 250 mm: 1
Višinske enote (U) pri 150 mm: 4
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,81 kg
Bruto teža
0,84 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177675940
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis izdelka
SV Contact hazard protection module (ISV), 1 WU (250 mm), 4 U (600 mm)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions