Za pokrivanje prostih vgradnih površin. Pokrov je pripravljen za zatesnitev.
- Št. artikla:
- SV 9666063
- Opis izdelka
- Za pokrivanje neuporabljenih montažnih površin. Pokrov je mogoče zatesniti.
- Material
- Pokrov: polistiren
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 750 mm
Višina: 450 mm - Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 3
Višinske enote (U) pri 150 mm: 3 - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,13 kg
- Bruto teža
- 2,14 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177675995
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis izdelka
- SV Contact hazard protection module (ISV), 3 WU (750 mm), 3 U (450 mm)
- Dokumentacija
- Instructions