Z montažno ploščo. Pokrov je pripravljen za zatesnitev.
- Št. artikla:
- SV 9666120
- Opis izdelka
- Možna globina vgradnje 105 - 140 mm. Pokrov je mogoče zatesniti.
- Material
- Pokrov: polistiren
Montažna plošča: jeklena pločevina, pocinkano - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 500 mm
Višina: 150 mm - Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2
Višinske enote (U) pri 150 mm: 1 - Mere montažne plošče (Š x V)
- 438 mm x 116 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,65 kg
- Bruto teža
- 1,66 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177676060
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis izdelka
- SV Mounting plate module (ISV), 2 WU (500 mm), 1 U (150 mm), mounting plate WH: 438x116 mm
- Dokumentacija
- Instructions