Za namestitev priključnih blokov, stikalne opreme itd. Z nosilnimi tirnicami 35/15 mm. Pokrov je pripravljen za zatesnitev.
- Št. artikla:
- SV 9666210
- Opis izdelka
- Za montažo priključnih blokov, stikalne opreme itd., z montažnimi tirnicami 35 x 15 mm. Nastavljivo v korakih po 25 mm. Pokrov je mogoče zatesniti.
- Material
- Pokrov: polistiren
Nosilna tirnica: jeklena pločevina, pocinkano - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 500 mm
Višina: 300 mm - Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2
Višinske enote (U) pri 150 mm: 2 - Število podpornih tirnic 35/15
- 2
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,91 kg
- Bruto teža
- 1,92 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369001
- EAN
- 4028177676176
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Opis izdelka
- SV Support rail module (ISV), 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm), 2 support rails
- Dokumentacija
- Instructions