Primerno za namestitev RiLine NH ločilnikov za namestitev na montažno ploščo. Pokrov je pripravljen za zatesnitev.
- Št. artikla:
- SV 9666380
- Opis izdelka
- Primerno za montažo NH ločilnikov na montažne plošče. Pokrov je mogoče zatesniti.
- Material
- Pokrov: polistiren
Prečni nosilec: jeklena pločevina - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Navodila za sestavljanje
- Pri uporabi NH ločilnikov 2 x velikost 2 (9344.210/.230/.250) ali 1 x velikost 3 (9344.310/.330/.350) je modularna enota sestavljena iz prečke ločilnika 9666.420 in modula za zaščito kontaktov 9666.060.
- Mere
- Širina: 250 mm
Višina: 300 mm - Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 1
Višinske enote (U) pri 150 mm: 2 - Za velikost
- 2 x Gr. 00
- Za model št.
- 9344.000
- 9344.010
- 9344.020
- 9344.030
- 9344.040
- 9344.050
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,74 kg
- Bruto teža
- 0,852 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177676343
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis izdelka
- SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), for 2 x size 00
- Dokumentacija
- Instructions