Za namestitev standardnih odklopnikov do 250 A ali 630 A.
- Št. artikla:
- SV 9666440
- Opis izdelka
- Primerno za montažo standardnih odklopnikov proizvajalcev ABB, Eaton, Schneider Electric in Siemens. Pokrov je mogoče zatesniti.
- Material
- Pokrov: polistiren
Nosilna tirnica: jeklena pločevina, pocinkano - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 500 mm
Višina: 450 mm - Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2
Višinske enote (U) pri 150 mm: 3 - Primerno za proizvajalca (tip)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,53 kg
- Bruto teža
- 2,54 kg
- Carinska tarifna številka
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis izdelka
- SV circuit-breaker module (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm)
- Dokumentacija
- Instructions