Za zapiranje neuporabljenih izrezov za naprave v modulih, nameščenih na DIN letev.
- Št. artikla:
- SV 9666650
- Opis izdelka
- Za zapiranje neuporabljenih izrezov za naprave v modulih naprav za DIN letev, največ 12 predelov (12 x 18 mm), deljeno na 9 mm.
- Material
- ABS
- Barva
- RAL 7035
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,124 kg
- Carinska tarifna številka
- 39191019
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Opis izdelka
- SV Cover strip (ISV), for DIN rail mounted device module
- Dokumentacija
- Instructions