Slepi pokrov za modul zbiralnih sponk

Št. artikla: SV 9666660

Za tesnjenje neuporabljenih izrezov.

Št. artikla:
SV 9666660
Opis izdelka
Za zapiranje neuporabljenih izrezov. Širina: 16 - 34 mm, spremenljiva.
Material
Polipropilen
Barva
RAL 7035
Mere
Širina: 34 mm
Za model št.
9666.520
9666.530
9666.533
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,29 kg
Bruto teža
0,304 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177676541
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Blanking cover (ISV), W: 16-34 mm variable
Dokumentacija
Instructions