Prečna tirnica ISV za VX

Št. artikla: SV 9666722

Za vodoravno razdelitev nosilnega okvirja v ohišju VX/TS.

Št. artikla:
SV 9666722
Opis izdelka
Za vodoravno razdelitev nosilnega okvirja v ohišju.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere
Širina: 500 mm
Velikost
Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,65 kg
Bruto teža
0,661 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177676718
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Cross rail (ISV), 2 WU (500 mm), for TS, SE
Dokumentacija
Instructions