Za vodoravno razdelitev nosilnega okvirja v ohišju VX/TS.
- Št. artikla:
- SV 9666724
- Opis izdelka
- Za vodoravno razdelitev nosilnega okvirja v ohišju.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Mere
- Širina: 1.000 mm
- Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 4
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,3 kg
- Bruto teža
- 1,351 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177676732
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Cross rail (ISV), 4 WU (1000 mm), for TS, SE
- Dokumentacija
- Instructions