Za navpično razdelitev nosilnega okvirja v ohišju VX/TS/SE.
- Št. artikla:
- SV 9666712
- Opis izdelka
- Za navpično razdelitev nosilnega okvirja v ohišju.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Mere
- Višina: 1.800 mm
- Velikost
- Višinske enote (U) pri 150 mm: 12
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 4,106 kg
- Bruto teža
- 4,305 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177676619
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Mounting angle (ISV), 12 U (1850 mm), for TS, SE
- Dokumentacija
- Instructions