Za povezovanje bakrenih in aluminijastih vodnikov ter laminiranih bakrenih palic.
- Št. artikla:
- SV 9666350
- Opis izdelka
- Za povezovanje bakrenih in aluminijastih vodnikov. Za laminirane bakrene vodnike ali enojne in večžilne vodnike s stisnjenimi konci žic.
- Material
- Duroplastika
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Navodila za sestavljanje
- Za pokrivanje priključnega bloka je dodatno potreben modul za zaščito kontaktov 9666.020.
- Maks. nazivni tok
- 400 A
- Število polov
- 5-pole
- Priklop okroglih vodnikov
- 50 - 240 mm²
- 2 x 25 - 120 mm²
- Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)
- 25 x 21 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,807 kg
- Bruto teža
- 5,08 kg
- Carinska tarifna številka
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Connection terminal block (ISV), 400 A, 690 V, 5-pole, round conductor connection, 1x50-240/2x25-120 mm², clamping area BH: 25x21 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions