Za pritrditev zbiralnih sponk za N in PE vodnike. Zatesnjen pokrov.
- Št. artikla:
- SV 9666590
- Opis izdelka
- Za montažo zbiralnih sponk 12 x 5/10, 20 x 5/10 in 30 x 5/10 mm za N in PE. Pokrov je mogoče zatesniti.
- Material
- Pokrov: polistiren
Držalo: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
Nosilna tirnica: jeklena pločevina, pocinkano - Barva
- RAL 7035
- Mere
- Širina: 250 mm
Višina: 300 mm - Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 1
Višinske enote (U) pri 150 mm: 2 - Za namestitev zbiralnih sponk
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,304 kg
- Bruto teža
- 1,452 kg
- Carinska tarifna številka
- 74071000
- EAN
- 4028177676480
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Opis izdelka
- SV Busbar module N/PE (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions