Modul zbiralnih sponk N/PE

Št. artikla: SV 9666603

Za pritrditev zbiralnih sponk za N in PE vodnike. Zatesnjen pokrov.

Št. artikla:
SV 9666603
Opis izdelka
Za montažo zbiralnih sponk 12 x 5/10, 20 x 5/10 in 30 x 5/10 mm za N in PE. Pokrov je mogoče zatesniti.
Material
Pokrov: polistiren
Držalo: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
Nosilna tirnica: jeklena pločevina, pocinkano
Barva
RAL 7035
Mere
Širina: 750 mm
Višina: 300 mm
Velikost
Širinske enote (WU) pri 250 mm: 3
Višinske enote (U) pri 150 mm: 2
Za namestitev zbiralnih sponk
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,78 kg
Bruto teža
2,88 kg
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177676503
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Opis izdelka
SV Busbar module N/PE (ISV), 3 WU (750 mm), 2 U (300 mm)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further instructions
Safety instructions