Modul zbiralnih sponk za varnostne komponente

Št. artikla: SV 9666533

Za konfiguracijo podstavkov varovalk za montažo na vodila in NH ločilnike.

Št. artikla:
SV 9666533
Opis izdelka
Za izdelavo varnostnih elementov E18, E27, E33 in D-Switch ter NH ločilnikov velikosti 000 in 00 (3-polni, razdalja med središči 60 mm).
Material
Pokrov: polistiren
Držalo: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 750 mm
Višina: 300 mm
Velikost
Širinske enote (WU) pri 250 mm: 3
Višinske enote (U) pri 150 mm: 2
Za model št.
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Za namestitev zbiralnih sponk
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,6 kg
Bruto teža
2,62 kg
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177676428
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Opis izdelka
SV Busbar module (ISV), 3 WU (750 mm), 2 U (300 mm)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further instructions
Safety instructions