Za tanke NH ločilnike v velikostih od 00 do 3 (3-polni, razdalja med nosilci 100/185 mm).
- Št. artikla:
- SV 9666560
- Opis izdelka
- Za NH ločilnike velikosti 00 do 3 (3-polni, razdalja med središči 100/185 mm).
- Material
- Pokrov: polistiren
Držalo: plastika, ojačana s steklenimi vlakni - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Za zagotovitev nemotene kabelske povezave je treba nad ali pod moduli NH ločilnikov namestiti modul za zaščito kontaktov ali modul zbiralnih sponk N/PE.
- Mere
- Širina: 750 mm
Višina: 750 mm - Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 3
Višinske enote (U) pri 150 mm: 5 - Za velikost
- 12 x Gr. 00
- 6 x Gr. 1
- 6 x Gr. 2
- 6 x Gr. 3
- Za model št.
- 9677.XXX
- Za namestitev zbiralnih sponk
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Razmak med središči zbiralnih sponk
- 185 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5,17 kg
- Bruto teža
- 5,18 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177676442
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis izdelka
- SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 3 WU (750 mm), 5 U (750 mm), for 12 x size 00, 6 x size 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions