Modul tankega NH ločilnika

Št. artikla: SV 9666580

Za tanke NH ločilnike v velikostih od 00 do 3 (3-polni, razdalja med nosilci 100/185 mm).

Št. artikla:
SV 9666580
Opis izdelka
Za NH ločilnike velikosti 00 do 3 (3-polni, razdalja med središči 100/185 mm).
Material
Pokrov: polistiren
Držalo: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Za zagotovitev nemotene kabelske povezave je treba nad ali pod moduli NH ločilnikov namestiti modul za zaščito kontaktov ali modul zbiralnih sponk N/PE.
Mere
Širina: 500 mm
Višina: 450 mm
Velikost
Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2
Višinske enote (U) pri 150 mm: 3
Za velikost
6 x Gr. 00
Za model št.
9346.020
9346.030
Za namestitev zbiralnih sponk
40 x 10 mm
Razmak med središči zbiralnih sponk
100 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,3 kg
Bruto teža
2,5 kg
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177676466
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Opis izdelka
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), for 6 x size 00, (SV 9346XXX, 100 mm)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions