ISV namestitveni komplet za AX

Št. artikla: SV 9666841

Za namestitev ISV inštalacijskih modulov v AX/AE ohišja.

Št. artikla:
SV 9666841
Opis izdelka
Za montažo razširitvenih ISV modulov v ohišje.
Material
Komplet za montažo: jeklena pločevina, pocinkano
Nosilna tirnica: jeklena pločevina, pocinkano
Zaščita kontaktov: jeklena pločevina, lakirano
Obseg dobave
Komplet za montažo
Podporne tirnice
Zaščita kontaktov
Sestavni deli
Velikost
Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2
Višinske enote (U) pri 150 mm: 7
Za model št.
1260.000
Primerno za
Širina: 600 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 300 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6 kg
Bruto teža
6,7 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177803756
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Installation kit (ISV), 2 WU (500 mm), 7 U (1050 mm), for AE (WHD: 600x1200x300 mm)
Dokumentacija
Instructions