Za namestitev ISV modulov v VX ohišja.
- Št. artikla:
- SV 9666902
- Opis izdelka
- Za montažo razširitvenih ISV modulov v ohišje.
- Material
- Nosilec montažnega okvirja: jeklena pločevina, pocinkano
Zaščita kontaktov: jeklena pločevina, lakirano
Zaščita kontaktov, stranska: PVC - Obseg dobave
- Podpora za montažo
Zaščita kontaktov
Sestavni deli - Velikost
- Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2
Višinske enote (U) pri 150 mm: 12 - Za model št.
- 8452.000
- 8604.000
- 8606.000
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 400 mm
500 mm
600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,7 kg
- Bruto teža
- 7,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177923270
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- ISV installation kit for VX, 2 WU (500 mm), 12 U (1800 mm), WxH: 600x2000 mm
- Dokumentacija
- Instructions